Nosiče značkovačů kabelů - KMK UV (29X8) - 1014107

Nosiče značkovačů kabelů, průhledná, nepotištěné, způsob montáže: Montáž kabelové sponky, průměr kabelu: ≥ 6 mm, velikost popisovaného pole: 29 x 8 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Plastový označovač kabelů pro zástrčné štítky, pro montáž spony kabelů
  • Plastové označovače kabelů k označení a svazkování vodičů a kabelů ve vnitřním a vnějším prostoru
  • Označovače jsou opatřené oušky a připevní se sponami kabelů.
  • Popsaný zástrčný štítek je chráněn uzavírací krytkou před znečištěním

Obchodní data

Objednací klíč 1014107
Ks/bal. 100 ks
Minimální objednané množství 100 ks
Strana katalogu Strana 249 (C-3-2017)
GTIN 4046356782678
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,002 kg
Číslo celní sazby 39269097
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť