Označovač kabelů - UCT-WMTBA (40X17) CUS - 1014092

Označovač kabelů, lze objednat: na způsob rohože, bílá, popsané dle údajů zákazníka, Způsob montáže: Montáž kabelové sponky, Průměr kabelu: >6 mm, Velikost popisovaného pole: 40 x 17 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Řada popisek UniCard UCT-WMTBA ... nabízí popisky k upevnění pomocí běžných kabelových spojek
  • Díky své zahnuté formě se popisky optimálně přizpůsobí kabelům
  • Popisovací služba: Phoenix Contact popisuje všechny popisky UniCard individuálně podle Vašeho zadání
  • Formát automaticky zajišťuje přesný tisk
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1014092
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 271 (NTK-2014)
GTIN 4046356781442
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,010 kg
Číslo celní sazby 49119900
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť