Označovač kabelů - UCT-WMTBA (24X4) YE CUS - 1014089

Označovač kabelů, lze objednat: na způsob rohože, žlutá, popsané dle údajů zákazníka, způsob montáže: Montáž kabelové sponky, průměr kabelu: > 5 mm, velikost popisovaného pole: 25 mm x 6 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Řada popisek UniCard UCT-WMTBA ... nabízí popisky k upevnění pomocí běžných kabelových spojek
  • Díky své zahnuté formě se popisky optimálně přizpůsobí kabelům
  • Popisovací služba: Phoenix Contact popisuje všechny popisky UniCard individuálně podle Vašeho zadání
  • Formát automaticky zajišťuje přesný tisk
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1014089
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 270 (NTK-2014)
GTIN 4046356781411
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,008 kg
Číslo celní sazby 49119900
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť