Označovač kabelů - UCT-WMTBA (40X17) YE - 1014087

Označovač kabelů, Podložka, žlutá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, TOPMARK LASER, způsob montáže: Montáž kabelové sponky, průměr kabelu: >6 mm, velikost popisovaného pole: 40 x 17 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Řada popisek UniCard UCT-WMTBA ... nabízí popisky k upevnění pomocí běžných kabelových spojek
  • Díky své zahnuté formě se popisky optimálně přizpůsobí kabelům
  • Popisovací služba: Phoenix Contact popisuje všechny popisky UniCard individuálně podle Vašeho zadání
  • Formát automaticky zajišťuje přesný tisk

Obchodní data

Objednací klíč 1014087
Ks/bal. 10 ks
Minimální objednané množství 10 ks
Strana katalogu Strana 218 (C-3-2017)
GTIN 4046356781398
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,010 kg
Číslo celní sazby 39269097
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť