Propojovací optický kabel - FOC-FS:A-FS:A-HB03/1,5 - 1012910

Robustní instalační vedení PCF pro vnitřní použití s aramidovými prvky odlehčovacího profilu s vysokou tržnou pevností. Jednotlivé prvky jsou z vysoce flexibilního materiálu FRNC. Vedení je bezhalogenové, odolné proti ozónu a UV s robustním vnějším pláštěm z polyuretanu (PUR), osazeno 2x F-SMA na 2x F-SMA, délka: 1,5 m

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Vaše výhody

  • Univerzální instalační kabely pro pevnou pokládku ve vnitřních a vnějších prostorách (přímé položení do země není přípustné)
  • Neroztržitelné aramidové prvky odlehčující tah
  • Jednotlivé žíly 2,9 mm z vysoce pružného materiálu FRNC
  • Robustní polyuretanový (PUR) vnější plášť
  • Bezhalogenový, odolný vůči ozónu a UV
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1012910
Ks/bal. 1 ks
Minimální objednané množství 200 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4055626495279
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,095 kg
Číslo celní sazby 85447000
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť