Kabel senzoru/aktoru - SAC-4P-40,0-28X/M12FS SH OD - 1012237

Kabel senzoru/aktoru, 4-pólový, PE-X/PE-X, černošedá RAL 7021, volný konec vodiče, na Zásuvka přímo M12, kódování A, délka kabelu: 40 m, pro vnější použití, provedení z ušlechtilé oceli s rýhováním

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Jednoduše a bezpečně: 100 % elektricky vyzkoušené zásuvné komponenty
  • Ochrana vůči korozi všech exponovaných kovových dílů díky použití ušlechtilé oceli 1.4404
  • Velmi robustní: Odolný vůči oleji, UV záření a ozonu, odolá teplotám -40 °C až +105 °C
  • Spolehlivý přenos signálů – stínění 360° v elektromagneticky zatíženém okolí

Obchodní data

Objednací klíč 1012237
Ks/bal. 1 ks
Minimální objednané množství 25 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4055626489414
Hmotnost/kus (bez obalu) 2,970 kg
Číslo celní sazby 85444290
Země původu PL (Polsko)
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť