Napájecí kabel - SAC-4P-MST/9,5-PUR/FST SCO - 1012059

Napájecí kabel, 4-pólový, PUR bezhalogenové, černošedá RAL 7021, Zástrčka přímo M12 SPEEDCON, Kódování T, na Zásuvka přímo M12 SPEEDCON, Kódování T, délka kabelu: 9,5 m, pro stejnosměrný proud do 12 A / 60 V

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Jednoduše a bezpečně: 100 % elektricky vyzkoušené zásuvné komponenty
  • Výkonné: konektory DC až pro 12 A a 60 V DC
  • Ochrana proti chybnému zasunutí díky speciálnímu kódování T
  • Šetří čas s rychlospojkou SPEEDCON
  • Náš standard: Robustní bezhalogenové vedení PUR
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1012059
Ks/bal. 1
GTIN 4055626487175
Číslo celní sazby 85444290

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť