Napájecí kabel - SAC-4P-M12MST/6,0-PUR/M12FST - 1012049

Napájecí kabel, 4-pólový, PUR bezhalogenové, černošedá RAL 7021, Zástrčka přímo M12 SPEEDCON, Kódování T, na Zásuvka přímo M12 SPEEDCON, Kódování T, délka kabelu: 6 m, pro stejnosměrný proud do 12 A / 60 V

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Jednoduše a bezpečně: 100 % elektricky vyzkoušené zásuvné komponenty
  • Výkonné: konektory DC až pro 12 A a 60 V DC
  • Ochrana proti chybnému zasunutí díky speciálnímu kódování T
  • Šetří čas s rychlospojkou SPEEDCON
  • Náš standard: Robustní bezhalogenové vedení PUR
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1012049
Ks/bal. 1 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4055626488332
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,674 kg
Číslo celní sazby 85444290
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť