Popisky přístrojů - EMLP-AL (27X27) - 1011796

Popisky přístrojů, Hliníkový štítek, hliníková, nepotištěné, popisovatelné pomocí: BLUEMARK CLED, způsob montáže: lepení, velikost popisovaného pole: 27 x 27 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Hliníkové značení přístrojů k nalepení
  • Popisky lze snadno, rychle a levně popsat pomocí BLUEMARK CLED

Obchodní data

Objednací klíč 1011796
Ks/bal. 90 ks
Minimální objednané množství 900 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4055626486918
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,002 kg
Číslo celní sazby 76169990
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť