Označovací karta - SBS10:UNBEDRUCKT - 1007248

Označovací karta, Karta, bílá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: CMS-P1-PLOTTER, děrované, způsob montáže: zajištěný do vysoké drážky štítku, zajištěný do ploché drážky štítku, pro šířku svorek: 10 mm, velikost popisovaného pole: 6 x 10,1 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Soubory ke stažení

Obchodní data

Objednací klíč 1007248
Ks/bal. 10 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 454 (CC-2007)
GTIN 4017918012854
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,007 kg
Číslo celní sazby 39207380
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť