Svorka plošných spojů - FKDSO 2,5/ 4-L GY - 1007181

Obrázek ukazuje variantu v světle šedé barvě

Svorka pro plošné spoje, jmenovitý proud: 22 A, jmenovité napětí: 250 V, rozteč: 5 mm, typ připojení: Pružinová svorka Push-in, montáž: Vlnové pájení, směr připojení vodič/deska: 0 °. Výrobek s postranním vývodem pinu

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Pružinová svorka pro plošné spoje pro pouzdro elektroniky ME/ME MAX
  • Push-in Technologie umožňuje jednoduché připojení
  • Rozteč 5 mm
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1007181
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4055626479095
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,005 kg
Číslo celní sazby 85369010
Země původu PL (Polsko)
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť