Vázací kabelová příchytka - PKB 370X4,8 - 1005509

Spona kabelů, rozměry: d x š, 370 x 4,8 mm, barva: průhledná

Cena:

Přehled

Technické údaje

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Plastové spony kabelů jsou ideální pro použití pro označovače kabelů WMTB, KMK 2 a KMK 4 společnosti Phoenix Contact
  • Kabelové spojky lze snadno pevně utáhnout pomocí nástroje pro kabelové spojky UNIFOX-CT ... a zaříznout během jednoho pracovního kroku
  • UV stabilizovaná (černá), pro použití ve venkovních zařízeních
  • Průhledné, pro standardní aplikace
  • Kabelové spojky jsou použitelné i při nejméně příznivých průmyslových podmínkách ve vnitřním i vnějším prostoru
  • Pro svazkování řídicích vedení a kabelů

Obchodní data

Objednací klíč 1005509
Ks/bal. 1000 ks
Minimální objednané množství 1000 ks
Strana katalogu Strana 382 (CL2-2011)
GTIN 4017918012571
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,002 kg
Číslo celní sazby 39269097
Země původu SG (Singapur)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť