Průchozí svornice - ST 4-QUATTRO OG - 1002940

Průchozí svornice, jmenovité napětí: 800 V, jmenovitý proud: 32 A, počet přípojek: 4, průřez:0,08 mm² - 6 mm², AWG: 28 - 10, šířka: 6,2 mm, barva: oranžová, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Příčné spojení k libovolnému počtu svorek, s průchozím systémem zástrčných můstků FBS ...
  • Kompaktní rozdělovač potenciálu, zdvojenou přípojkou lze připojit čtyři vodiče na jeden potenciál
  • Testováno pro železniční aplikace
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1002940
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4055626467900
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,006 kg
Číslo celní sazby 85369010
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť