Termomagnetický přístrojový jistič - TMC 1 F1 100 12,0A - 0914170

Termomagnetický přístrojový jistič, počet pólů: 1, typ připojení: Šroubové připojení, průřez: 0,2 mm²- 6 mm², AWG: 24 - 10, jmenovitý proud: 12 A, šířka: 12,5 mm, způsob jištění: Automatický jistič, způsob montáže: Nosná lišta: 35 mm, Barva: černá

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Obchodní data

Objednací klíč 0914170
Ks/bal. 6 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 282 (CL-2002)
GTIN 4017918008857
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,065 kg
Číslo celní sazby 85362010
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť