Tavná vložka - S-II-25 A/500 V - 0913663

Obrázek ukazuje variantu s 16 A

Tavná vložka, jmenovitý proud: 25 A, délka: 50 mm, průměr: 22 mm, barva: žlutá

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Obchodní data

Objednací klíč 0913663
Ks/bal. 5 ks
Minimální objednané množství 5 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 469 (C-1-2017)
GTIN 4017918008635
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,032 kg
Číslo celní sazby 85361050
Země původu HU (Maďarsko)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť