Tavná vložka - S 6 A/380 V - 0913032

Obrázek ukazuje variantu s 16 A

Tavná vložka, jmenovitý proud: 6 A, délka: 36 mm, průměr: 11 mm, barva: zelená

Cena:

Přehled

Technické údaje

Soubory ke stažení

Obchodní data

Objednací klíč 0913032
Ks/bal. 10 ks
Strana katalogu Strana 468 (C-1-2017)
GTIN 4017918008130
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,006 kg
Číslo celní sazby 85361010
Země původu HU (Maďarsko)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť