Elektronický přístrojový jistič - ECP-E3 6A - 0912046

Elektronický přístrojový jistič, počet pólů: 1, typ připojení: Šroubové připojení, šířka: 12,5 mm, typ pojistky: elektronicky, způsob jištění: Automatický jistič, způsob montáže: na základnu, Barva: černá

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Zahrnuje přednosti proudového omezení
  • Výstupní napětí spínaného síťového zdroje zůstává stabilní
  • Dostatečné napájení všech bezchybných zátěžových obvodů
  • Reaguje rychle jako spínaný síťový zdroj na přetížení a zkrat
  • Oblast použití je okolo spínaného síťového zdroje
  • Navíc lze ECP-E2 dálkově řídit přes řídicí vstup (12) např. přes PLC

Obchodní data

Objednací klíč 0912046
Ks/bal. 5 ks
Strana katalogu Strana 325 (C-4-2017)
GTIN 4046356144254
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,043 kg
Číslo celní sazby 85362010
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť