Elektronický přístrojový jistič - ECP 1-2 - 0912018

Elektronický přístrojový jistič, typ připojení: zásuvný, šířka: 12,5 mm, typ pojistky: elektronicky, způsob jištění: Automatický jistič, způsob montáže: na základnu, Barva: černá

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Zásuvná na patici TMCP SOCKET M
  • Konstrukční šířka pouze 12,5 mm
  • Indikace provozního, resp. chybového stavu prostřednictvím LED a integrovaných signálních kontaktů
  • Sepnutí kapacitní zátěže je možné, odpojí se výhradně v případě přetížení nebo zkratu
  • Selektivní jištění všech zátěžových okruhů DC 24 V na spínaných síťových zdrojích
  • Kombinace z aktivního elektronického omezení proudu a osvědčené technologie jističe včetně galvanického oddělení
  • Omezení chybového proudu vždy na 1,8násobku jmenovitého proudu

Obchodní data

Objednací klíč 0912018
Ks/bal. 5 ks
Minimální objednané množství 5 ks
Strana katalogu Strana 325 (C-4-2017)
GTIN 4046356014335
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,072 kg
Číslo celní sazby 85362010
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť