Elektronický přístrojový jistič - EC-E4 8A - 0903037

Elektronický jistič, signální kontakt: 1 rozpojovač, jmenovitý proud: 8 A

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Kombinace aktivního elektronického omezení proudu pro případ zkratu a odpojení při přetížení slouží k tomu, aby jistič reagoval na případy přetížení rychleji než spínaný síťový zdroj
  • Selektivní jištění všech zátěžových okruhů DC 24 V na spínaných síťových zdrojích
  • Chybový proud je přitom vždy omezen na 1,3 až 1,8násobek jmenovitého proudu

Obchodní data

Objednací klíč 0903037
Ks/bal. 6 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 326 (C-4-2017)
GTIN 4046356328128
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,068 kg
Číslo celní sazby 85362010
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť