Elektronický přístrojový jistič - ECP-E 10A - 0901002

Elektronický přístrojový jistič, počet pólů: 1, typ připojení: Šroubové připojení, šířka: 12,5 mm, typ pojistky: elektronicky, způsob jištění: Automatický jistič, způsob montáže: na základnu, Barva: černá

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Zásuvná na patici TMCP SOCKET M
  • Konstrukční šířka pouze 12,5 mm
  • Indikace provozu, resp. chybového stavu vícebarevnými LED a integrovaným výstupem stavu (12)

Obchodní data

Objednací klíč 0901002
Ks/bal. 5 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 324 (C-4-2017)
GTIN 4046356103749
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,045 kg
Číslo celní sazby 85362010
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť