Rozvaděč - C S6 A 260X260X160 - 0899049

Rozvaděč, materiál: Ušlechtilá ocel 316L / 1.4404, povrchový odpor: kartáčovaný, stříbrná, 260 mm x 260 mm x 160 mm, typ uzavření: Dveře s vyměnitelným závěsem, rozsah dodávky - ATD: Závěs dveří se čtvrtkruhovým šroubovým uzávěrem, Montážní deska, Trezorové klíče, Nosný držák s montážními šrouby, Zemnicí čepy M12 připevněny na vnější straně, Návod k instalaci, Závěs dveří se čtvrtkruhovým šroubovým uzávěrem

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Inovativní produktový program kvalitních skříní z ušlechtilé oceli jako základ pro individuální svorkovnice
  • Nižší náklady na montáž a schválení díky hotově osazeným svorkovnicím
  • Přírubové desky jsou možné na čtyřech stranách pouzdra, včetně těsnicí ochrany
  • Přizpůsobení skříní závity, otvory a pravoúhlými výřezy se zohledněním předpisů

Obchodní data

Objednací klíč 0899049
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 527 (C-3-2017)
GTIN 4046356928106
Hmotnost/kus (bez obalu) 4,550 kg
Číslo celní sazby 94032080
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť