Smršťovací návlečka - WMS-2 HF 25,4 (EX40)RL BU - 0864108

Smršťovací návlečka, Cívka, modrá, popisovatelné pomocí: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK W: bez potisku, řezaný, Způsob montáže: nasunutí, Průměr kabelu: 12,7-25,4 mm, Velikost popisovaného pole: nekonečný x 40 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Smršťovací návlečky WMS ... trvale a neztratitelně označují vodiče a kabely
  • Pro optimální využití materiálu jsou návlečky předem osazeny
  • Návlečky zůstávají i po smrštění flexibilní
  • Označovaný vodič se jednoduše protáhne návlečkou a upevní se smrštěním návlečky
  • Smršťovací návlečky poskytují dodatečnou elektrickou izolaci a mechanickou ochranu vodičů
  • Až čtyři popisovače na jednu návlečku jsou od sebe navzájem odděleny perforací

Obchodní data

Objednací klíč 0864108
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 231 (C-3-2017)
GTIN 4055626070520
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,100 kg
Číslo celní sazby 39173200
Země původu PL (Polsko)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť