Označovač kabelů - LS-WMTB-AL (D25) CUS - 0831790

Označovač kabelů, lze objednat: po kusech, hliníková, popsané dle údajů zákazníka, způsob montáže: Montáž kabelové sponky, průměr kabelu: >2,9 mm, velikost popisovaného pole: d 25 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Hliníkové označení kabelů pro montáž spon kabelů
  • Velmi kvalitní vzhled
  • Vhodné pro celoplošný popis pro vodiče a kabely o průměr > 2,9 mm

Obchodní data

Objednací klíč 0831790
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 249 (NTK-2014)
GTIN 4046356929929
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,071 kg
Číslo celní sazby 76169990
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť