Popisky přístrojů - LS-EMP-AL (100X60) - 0831667

Popisky přístrojů, Hliníkový štítek, hliníková, nepotištěné, popisovatelné pomocí: TOPMARK LASER, TOPMARK NEO, způsob montáže: zajištěný v nosiči štítků, velikost popisovaného pole: 100 x 60 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Hliníkové značení přístrojů k zasunutí do nosičů štítků

Obchodní data

Objednací klíč 0831667
Ks/bal. 5 ks
Minimální objednané množství 5 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 294 (C-3-2017)
GTIN 4046356936651
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,067 kg
Číslo celní sazby 76169990
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť