Popisky přístrojů - LS-EMSP-AL (150X120) BK - 0831633

Popisky přístrojů, Hliníkový štítek, černá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: TOPMARK LASER, TOPMARK NEO, způsob montáže: Šrouby, nýty, velikost popisovaného pole: 150 x 120 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Hliníkové označení přístrojů k našroubování nebo uchycení nýty

Obchodní data

Objednací klíč 0831633
Ks/bal. 5 ks
Minimální objednané množství 5 ks
Strana katalogu Strana 291 (C-3-2017)
GTIN 4046356925808
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,105 kg
Číslo celní sazby 76169990
Země původu CN (Čína)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť