Popisky přístrojů - LS-EMLP-AL (85,6X54) OG - 0831603

Popisky přístrojů, Hliníkový štítek, oranžová, nepotištěné, popisovatelné pomocí: TOPMARK LASER, způsob montáže: lepení, velikost popisovaného pole: 85,6 x 54 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Hliníkové značení přístrojů k nalepení

Obchodní data

Objednací klíč 0831603
Ks/bal. 5 ks
Minimální objednané množství 5 ks
Strana katalogu Strana 293 (C-3-2017)
GTIN 4046356925600
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,104 kg
Číslo celní sazby 76169990
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť