Označovač kabelů - LS-WMTB-AL (D30) BK - 0831513

Označovač kabelů, Hliníkový štítek, černá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: TOPMARK LASER, Způsob montáže: Montáž kabelové sponky, Průměr kabelu: >2,9 mm, Velikost popisovaného pole: d 30 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Hliníkové označení kabelů pro montáž spon kabelů
  • Velmi kvalitní vzhled
  • Vhodné pro celoplošný popis pro vodiče a kabely o průměr > 2,4 mm

Obchodní data

Objednací klíč 0831513
Ks/bal. 5 ks
Minimální objednané množství 5 ks
Strana katalogu Strana 199 (C-3-2017)
GTIN 4046356925150
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,068 kg
Číslo celní sazby 76169990
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť