Označovač kabelů - LS-WMTB-AL (40X15) - 0831501

Označovač kabelů, Hliníkový štítek, hliníková, nepotištěné, popisovatelné pomocí: TOPMARK LASER, TOPMARK NEO, způsob montáže: Montáž kabelové sponky, průměr kabelu: > 4,6 mm, velikost popisovaného pole: 40 x 15 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Hliníkové označení kabelů pro montáž spon kabelů
  • Velmi kvalitní vzhled
  • Vhodné pro celoplošný popis pro vodiče a kabely o průměr > 4,6 mm

Obchodní data

Objednací klíč 0831501
Ks/bal. 5 ks
Minimální objednané množství 5 ks
Strana katalogu Strana 197 (C-3-2017)
GTIN 4046356924757
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,068 kg
Číslo celní sazby 76169990
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť