Plastový štítek - UC-PMP (90X38) VT - 0831047

Nasouvací štítek, matný, fialový, nepopsaný, popisovatelný pomocí BLUEMARK CLED, způsob montáže: zajištění v nosiči štítků, velikost pole pro popis: 90 x 38 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Řada popisovačů UniCard UC-EMP ... nabízí popisky pro montáž do dostupných rámů štítků CARRIER-EMP 
  • Popisky ve formě jednotných matric lze snadno a rychle popsat pomocí BLUEMARK LED
  • Velký teplotní rozsah umožňuje použití štítků jak v rozvaděči, tak i v poli
  • Popisovací služba: Phoenix Contact popisuje všechny popisky UniCard individuálně podle Vašeho zadání
  • Formát automaticky zajišťuje přesný tisk
  • Podložky poskytují místo pro funkční texty

Obchodní data

Objednací klíč 0831047
Ks/bal. 10 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 363 (C-3-2017)
GTIN 4046356940788
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,010 kg
Číslo celní sazby 39269097
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť