Označovač kabelů - WMTW (23X4)R CUS - 0831007

Označovač kabelů, lze objednat: na způsob karty, bílá, popsané dle údajů zákazníka, způsob montáže: Zasunout, rozsah průměrů kabelů: 1,5-35 mm, velikost popisovaného pole: 23 x 4 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Zástrčné označení vodiče s pomůckou pro navlečení a natažení pro označovací pouzdra
  • Zástrčné štítky slouží
    pro popis označovacích pouzder systému PATG/PATO.
  • Jednoduchá montáž díky pomůcce pro navlečení a natažení, kterou lze snadno oddělit od popisky po nasunutí díky perforaci.
  • Díky speciálnímu obrysu setrvávají zástrčné štítky po zasunutí bezpečně v označovacím pouzdře.
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 0831007
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 209 (C-5-2013)
GTIN 4046356770644
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,002 kg
Číslo celní sazby 49119900
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť