Označovač kabelů - WMTW (23X4)R YE - 0831005

Obrázek ukazuje podobný výrobek

Označovač kabelů, Cívka, žlutá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, způsob montáže: Zasunout, rozsah průměrů kabelů: 1,5-35 mm, velikost popisovaného pole: 23 x 4 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Zástrčné označení vodiče s pomůckou pro navlečení a natažení pro označovací pouzdra
  • Zástrčné štítky slouží
    pro popis označovacích pouzder systému PATG/PATO.
  • Jednoduchá montáž díky pomůcce pro navlečení a natažení, kterou lze snadno oddělit od popisky po nasunutí díky perforaci.
  • Díky speciálnímu obrysu setrvávají zástrčné štítky po zasunutí bezpečně v označovacím pouzdře.

Obchodní data

Objednací klíč 0831005
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 195 (C-5-2015)
GTIN 4046356770620
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,607 kg
Číslo celní sazby 39191080
Země původu DK (Dánsko)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť