Zástrčný štítek - PMP-RFID/UHF (90X38) - 0830955

Zástrčný štítek, s integrovaným transponderem RFID-UHF, Podložka, bílá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: BLUEMARK CLED, způsob montáže: zajištěný v nosiči štítků, velikost popisovaného pole: 90 x 38 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Řada pro označování zařízení UniCard PMP-RFID ... nabízí popisky pro montáž do dostupných rámů štítků CARRIER-PMP...
  • Integrovaný transponder RFID-UHF lze popsat dalšími informacemi.
  • Velký teplotní rozsah umožňuje použití štítků jak v rozvaděči, tak i v poli
  • Popisky jsou uloženy v rámu a lze je snadno a rychle popsat pomocí BLUEMARK CLED.
  • Popisovací služba: Phoenix Contact popisuje všechny popisky UniCard individuálně podle Vašeho zadání
  • Formát automaticky zajišťuje přesný tisk

Obchodní data

Objednací klíč 0830955
Ks/bal. 10 ks
Minimální objednané množství 10 ks
Strana katalogu Strana 361 (C-3-2017)
GTIN 4046356912280
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,019 kg
Číslo celní sazby 85235200
Země původu CN (Čína)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť