Označovač kabelů - WML HF 14(25X19)R YE - 0830819

Označovač kabelů, Cívka, žlutá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, způsob montáže: lepení, průměr kabelu: ≤ 14 mm, velikost popisovaného pole: 25 x 19 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Etikety označovače kabelů sestávají ze samolepicího popisovacího pole a průhledné ochranné fólie.
  • Etikety označovače kabelů se nepřipojují, takže kabel lze i dodatečně např. táhnout kabelovými kanály.
  • Ochranná fólie se navine přes popis a chrání trvale před znečištěním a oděrem
  • Odolné vůči rozpouštědlům
  • Bezhalogenový

Obchodní data

Objednací klíč 0830819
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 226 (C-3-2017)
GTIN 4046356800655
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,632 kg
Číslo celní sazby 39199080
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť