Značkovač vodičů - UCT-WMCO 3,5 (18X4) CUS - 0830791

Značkovač vodičů, lze objednat: na způsob rohože, bílá, popsané dle údajů zákazníka, způsob montáže: připnutí, rozsah průměrů kabelů: 2,9-3,5 mm, velikost popisovaného pole: 18 x 4 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Řada popisek UniCard UCT-WMCO ... nabízí popisky pro dodatečný popis vodičů jednoduchým nasunutím se zaskočením
  • Možnost velkoplošného popisu při současně prostorově úsporném provedení
  • Popisovací služba: Phoenix Contact popisuje všechny popisky UniCard individuálně podle Vašeho zadání
  • Bezpečné, pevné uložení také při vibracích
  • Formát automaticky zajišťuje přesný tisk
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 0830791
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 269 (NTK-2014)
GTIN 4046356772471
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,014 kg
Číslo celní sazby 49119900
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť