Značení přístrojů - EMP-AL (60X15) - 0830779

Značení přístrojů, Hliníkový štítek, hliníková, nepotištěné, popisovatelné pomocí: BLUEMARK CLED, Způsob montáže: zajištěný v nosiči štítků, Velikost popisovaného pole: 60 x 15 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Hliníkové značení přístrojů k zasunutí do nosičů štítků
  • Popisky lze snadno, rychle a levně popsat pomocí BLUEMARK CLED

Obchodní data

Objednací klíč 0830779
Ks/bal. 45 ks
Minimální objednané množství 45 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 303 (C-3-2017)
GTIN 4046356780223
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,002 kg
Číslo celní sazby 76169990
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť