Značkovače pro svorky - US-TML (104X3,8) - 0830768

Značkovače pro svorky, Karta, bílá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, způsob montáže: lepení, pro šířku svorek: 104 mm, velikost popisovaného pole: 104 x 3,8 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Označovací proužky UniSheet, samolepicí, pro svorky bez drážky štítku
  • Předem lisované popisovací proužky lze snadno oddělit a jednoduše namontovat

Obchodní data

Objednací klíč 0830768
Ks/bal. 10 ks
Minimální objednané množství 10 ks
Strana katalogu Strana 147 (C-3-2017)
GTIN 4046356752565
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,005 kg
Číslo celní sazby 39199080
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť