Popisky pro svorky ENTRELEC - UCT6R-TM 8 - 0830755

Popisky pro svorky ENTRELEC, Podložka, bílá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, TOPMARK LASER, způsob montáže: zajištěný do vysoké drážky štítku, pro šířku svorek: 7,9 mm, velikost popisovaného pole: 6,75 x 9,3 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Označení UniCard pro svorky jiných výrobců (ABB) s plochou drážkou štítku
  • Vícedílné popisovací proužky lze jednoduše namontovat a v případě potřeby lehce oddělit

Obchodní data

Objednací klíč 0830755
Ks/bal. 10 ks
Minimální objednané množství 10 ks
Strana katalogu Strana 174 (C-3-2017)
GTIN 4046356745611
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,009 kg
Číslo celní sazby 39269097
Země původu PL (Polsko)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť