Označovač kabelů - WML 36 (25X38)A4 CUS - 0830709

Obrázek ukazuje podobný výrobek

Označovač kabelů, lze objednat: po arších, bílá, popsané dle údajů zákazníka, způsob montáže: lepení, průměr kabelu: ≤36 mm, velikost popisovaného pole: 25 x 38 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Etikety označovače kabelů sestávají ze samolepicího popisovacího pole a průhledné ochranné fólie.
  • Etikety označovače kabelů se nepřipojují, takže kabel lze i dodatečně např. táhnout kabelovými kanály.
  • Ochranná fólie se navine přes popis a chrání trvale před znečištěním a oděrem
  • Odolné vůči rozpouštědlům
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 0830709
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 193 (C-5-2013)
GTIN 4046356718936
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,100 kg
Číslo celní sazby 49119900
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť