Etiketa označení kabelů - WML 22 (35X25)A4 YE - 0830696

Obrázek ukazuje podobný výrobek

Etiketa označení kabelů, Arch, žlutá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: Tiskové systémy Office, způsob montáže: lepení, průměr kabelu: ≤22 mm, velikost popisovaného pole: 35 x 25 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Etikety označovače kabelů sestávají ze samolepicího popisovacího pole a průhledné ochranné fólie.
  • Etikety označovače kabelů se nepřipojují, takže kabel lze i dodatečně např. táhnout kabelovými kanály.
  • Ochranná fólie se navine přes popis a chrání trvale před znečištěním a oděrem
  • Odolné vůči rozpouštědlům

Obchodní data

Objednací klíč 0830696
Ks/bal. 10 ks
Minimální objednané množství 10 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 224 (C-3-2017)
GTIN 4046356718813
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,015 kg
Číslo celní sazby 39199080
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť