Značení přístrojů - EML-ESD (8X8)R - 0830564

Značení přístrojů, Cívka, bílá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, způsob montáže: lepení, velikost popisovaného pole: 8 x 8 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Označení přístrojů k nalepení, pro aplikace ESD
  • Staticky disipativní lepidlo: zabraňuje přenos napětí a chrání konstrukční díl před elektrostatickým výbojem
  • Bezpečné označení pro citlivé konstrukční díly na deskách plošných spojů a základních deskách

Obchodní data

Objednací klíč 0830564
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 340 (C-3-2017)
GTIN 4046356719131
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,200 kg
Číslo celní sazby 39269092
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť