Etiketa, odlepitelná - EML-RM (8X8)R - 0830528

Etiketa, odlepitelná, Velikost podle údajů zákazníka, maximální šířka: 100 mm, maximální výška: 500 mm, Cívka, bílá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, způsob montáže: lepení, velikost popisovaného pole: 8 x 8 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Označení přístrojů k nalepení, lze opět odlepit
  • Obzvláště vhodné pro dočasné označení
  • Etikety nelze po odstranění opětovně použít

Obchodní data

Objednací klíč 0830528
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 341 (C-3-2017)
GTIN 4046356719995
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,033 kg
Číslo celní sazby 39269092
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť