Označovač kabelů - WMTB-AL (60X15) - 0830525

Označovač kabelů, Hliníkový štítek, hliníková, nepotištěné, popisovatelné pomocí: BLUEMARK CLED, způsob montáže: Montáž kabelové sponky, průměr kabelu: >4,6 mm, velikost popisovaného pole: 60 x 15 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Hliníkové označení kabelů pro montáž spon kabelů
  • Velmi kvalitní vzhled
  • Vhodné pro celoplošný popis pro vodiče a kabely o průměr > 2,9 mm

Obchodní data

Objednací klíč 0830525
Ks/bal. 45 ks
Minimální objednané množství 45 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 200 (C-3-2017)
GTIN 4046356718974
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,002 kg
Číslo celní sazby 76169990
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť