Značení přístrojů - EMSP-AL (75,6X54) - 0830503

Značení přístrojů, Hliníkový štítek, hliníková, nepotištěné, popisovatelné pomocí: BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK CLED, způsob montáže: Šrouby, nýty, velikost popisovaného pole: 75,6 x 54 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Hliníkové označení přístrojů k našroubování nebo uchycení nýty
  • Popisky lze snadno, rychle a levně popsat pomocí BLUEMARK CLED

Obchodní data

Objednací klíč 0830503
Ks/bal. 15 ks
Minimální objednané množství 15 ks
Strana katalogu Strana 302 (C-3-2017)
GTIN 4046356719018
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,010 kg
Číslo celní sazby 76169990
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť