Značení přístrojů - EMSP-AL (50X30) - 0830502

Obrázek ukazuje variantu

Značení přístrojů, Hliníkový štítek, hliníková, nepotištěné, popisovatelné pomocí: BLUEMARK CLED, Způsob montáže: Šrouby, nýty, Velikost popisovaného pole: 50 x 30 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Hliníkové označení přístrojů k našroubování nebo uchycení nýty
  • Popisky lze snadno, rychle a levně popsat pomocí BLUEMARK CLED

Obchodní data

Objednací klíč 0830502
Ks/bal. 45 ks
Minimální objednané množství 45 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 302 (C-3-2017)
GTIN 4046356719001
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,004 kg
Číslo celní sazby 76169990
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť