Zástrčný štítek - EMT (44X7)R CUS - 0830244

Obrázek ukazuje variantu EMT (50/28x13)R

Zástrčný štítek, lze objednat: na způsob karty, bílá, popsané dle údajů zákazníka, způsob montáže: vsunutí, rozsah průměrů kabelů: 16-35 mm, velikost popisovaného pole: 44 x 7 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Zástrčné označení vodiče pro označovací pouzdra
  • Díky speciálnímu obrysu setrvávají zástrčné štítky po zasunutí bezpečně v pouzdře.
  • Zástrčné štítky pro popis různých označovacích pouzder
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 0830244
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4046356633017
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,001 kg
Číslo celní sazby 49119900
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť