Zástrčný štítek - EMT (103X23)R TQ CUS - 0830242

Obrázek zobrazuje variantu v bílé

Zástrčný štítek, K označování ovládání Siemens S7-300, Cívka, lze objednat: na způsob karty, tyrkysová, popsané dle údajů zákazníka, způsob montáže: zajištěný v nosiči štítků, velikost popisovaného pole: 103 x 23 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Zástrčné označení vodiče pro označovací pouzdra
  • Díky speciálnímu obrysu setrvávají zástrčné štítky po zasunutí bezpečně v pouzdře.
  • Zástrčné štítky pro popis různých označovacích pouzder
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 0830242
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 291 (C-5-2013)
GTIN 4046356632997
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,002 kg
Číslo celní sazby 49119900
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť