Popisovací návlečka vodiče - UCT-WMS 4,7 (12X5,5) BU CUS - 0830217

Popisovací návlečka vodiče, lze objednat: na způsob rohože, modrá, popsané dle údajů zákazníka, způsob montáže: nasunutí, pro šířku svorek: 5,2 mm, rozsah průměrů kabelů: 2,5-4,7 mm, velikost popisovaného pole: 12 x 5,5 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Ŕada popisovačů UniCard UCT-WMS ... nabízí popisky k navlékání na vodič
  • Popisovací služba: Phoenix Contact popisuje všechny popisky UniCard individuálně podle Vašeho zadání
  • Popisky nabízí možnost víceřádkového popisu
  • Formát automaticky zajišťuje přesný tisk
  • Podložky poskytují místo pro funkční texty
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 0830217
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4046356629812
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,016 kg
Číslo celní sazby 49119900
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť