Etiketa, vysoce pružná - EMLF (108XE)R YE CUS - 0830184

Obrázek zobrazuje variantu v bílé

Etiketa, vysoce pružná, lze objednat: na způsob karty, žlutá, popsané dle údajů zákazníka, způsob montáže: lepení, velikost popisovaného pole: 108 x 40000 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Vysoce flexibilní, měkká PVC etiketa, která se dobře přizpůsobí nerovným povrchům
  • Opticky velmi kvalitní vzhled
  • Popisovací služba: Phoenix Contact popisuje všechny popisky EMLF ... individuálně podle vašeho zadání
  • V teplotním rozsahu od -50 °do 110 °C odolné ve vnějším prostředí až osm let
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 0830184
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 278 (C-5-2013)
GTIN 4046356628167
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,002 kg
Číslo celní sazby 49119900
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť