Vysokoteplotní etiketa - EML-HT (15X15)R CUS - 0830170

Vysokoteplotní etiketa, lze objednat: na způsob karty, bílá, popsané dle údajů zákazníka, Způsob montáže: lepení, Velikost popisovaného pole: 15 x 15 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Pro označení desek plošných spojů, použitelné ve všech průmyslových pájených procesech
  • Vysoká odolnost vůči povětrnostním vlivům a chemikáliím
  • Teplotní rozsah: trvale -40 °C až 180 °C, 300 °C do 60 vteřin
  • Popisovací služba: Phoenix Contact popisuje všechny popisky EMLHT ... individuálně podle vašeho zadání
  • Etiketa z bílého akrylátu s vysokou tepelnou odolností
  • Materiály EMLHT ... jsou zařazené v UL
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 0830170
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 283 (C-5-2013)
GTIN 4046356628013
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,001 kg
Číslo celní sazby 49119900
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť