Tkaná etiketa - EMLC (25X8)R YE CUS - 0830161

Obrázek zobrazuje variantu EMLC (15x9)R v bílé

Tkaná etiketa, lze objednat: na způsob karty, žlutá, popsané dle údajů zákazníka, způsob montáže: lepení, velikost popisovaného pole: 25 x 8 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Popisovací služba: Phoenix Contact popisuje všechny popisky EMLC ... individuálně podle vašeho zadání
  • Bezhalogenový materiál
  • Textilní fólie s velmi malými vratnými silami
  • Umožňuje lepení etiket přes hrany a zaoblení
  • V teplotním rozsahu od -50 °C bis 150 °C odolné na jeden až dva roky pro vnější prostředí
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 0830161
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 279 (C-5-2013)
GTIN 4046356627528
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,002 kg
Číslo celní sazby 49119900
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť